Menü Keresés

Állítható gázrugó 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

Ez a fix erejű gázrugó 316L rozsdamentes acélból készült, mind a rúd, mind a cső. Speciális felületkezelésének köszönhetően magas korrózióállóságot biztosít külső alkalmazásokhoz, és 1000 órás sókezeléssel tesztelték. A Norogen gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Ez egy önálló egység, karbantartást nem igényel, kis erőváltozással a zsanérok és tartók jobb védelme érdekében csillapított mozgással. Olyan alkalmazásokhoz illeszkedik, mint a nyíláspanelek, motorháztetők és nyílásfedő lapok. Ezen cikkszám tartalma 2 gázrugó poliamid gömbcsuklóval, 4 poliamid szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10203156

Gyártói cikkszám:

1253250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Menetméret M6
Szín Fekete
Mellékelt tartozékok 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Rúd anyaga 316L rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot