Menü Keresés

Állítható gázrugó 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

Ez a fix erejű gázrugó 316L rozsdamentes acélból készült, mind a rúd, mind a cső. Speciális felületkezelésének köszönhetően magas korrózióállóságot biztosít külső alkalmazásokhoz, és 1000 órás sókezeléssel tesztelték. A Norogen gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Ez egy önálló egység, karbantartást nem igényel, kis erőváltozással a zsanérok és tartók jobb védelme érdekében csillapított mozgással. Olyan alkalmazásokhoz illeszkedik, mint a nyíláspanelek, motorháztetők és nyílásfedő lapok. Ezen cikkszám tartalma 2 gázrugó poliamid gömbcsuklóval, 4 poliamid szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10203187

Gyártói cikkszám:

1253253

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Hossz kihúzva 445.0 mm
Löket hossza 200.0 mm
Rúdátmérő 10.0 mm
Menetméret M8 x 1.25
Szín Fekete
Csőhossz 245.0 mm
Mellékelt tartozékok 2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Maximális erő 1200.0 N
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Rúd anyaga Acél
Csőátmérő 23.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot