Menü Keresés

Állítható gázrugó 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

Ez az állítható gázrugó szénacélból készült acélrúdból és szénacélból készül, EP porszórt bevonattal. A nitrogén gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Beszerelés után a mellékelt tartozék imbuszkulccsal állítható. Ez ideális prototípusok készítéséhez, ahol időt és pénzt takarít meg a rövid gyártási cikluson, mivel nincs szükség az erő kiszámítására. Széles körben használják őket az iparban, például orvosi, bútoripari, kereskedelmi és gépjárműipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezen cikkszám tartalma 2 gázrugó, 4 gömbcsukló, 4 szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10282878

Gyártói cikkszám:

497823

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 44.126,3907 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

44.126 Ft

1 x 44.126,3907 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Hossz kihúzva 350.0 mm
Löket hossza 150.0 mm
Rúdátmérő 8.0 mm
Menetméret M8 x 1.25
Szín Fekete
Csőhossz 200.0 mm
Mellékelt tartozékok 4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
Maximális erő 650.0 N
Rúd anyaga Acél
Csőátmérő 18.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot