10304921
551877
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 22.327,4673 Ft |
10 + | 9.275,8008 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rúdátmérő | 6.0 mm |
---|---|
Rúdátmérő | 0.236 in |
Csőátmérő | 15.0 mm |
Csőátmérő | 0.591 in |
Löket hossza | 100.0 mm |
Löket hossza | 3.937 in |
Csőhossz | 130.0 mm |
Csőhossz | 5.118 in |
Maximális erő | 400.0 N |
Maximális erő | 400.0 N |
Menetméret | M5 |
Befejezés | Nitrides |
Rúd anyaga | Acél |
Teljes anyag | Acél |
Menetes hossz | 10.0 mm |
Menetes hossz | 0.394 in |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz