Menü Keresés

Gázrugó 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acél

Ez a Fix erős gázrugó szénacélból készült acélrúdból és csőből készül, epoxi porszórt bevonattal. A Norogen gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Ez egy önálló egység, karbantartást nem igényel, kis erőváltozással a zsanérok és tartók jobb védelme érdekében csillapított mozgással. Olyan alkalmazásokhoz illeszkedik, mint a nyíláspanelek, motorháztetők és nyílásfedő lapok. Kérjük, hogy az alkalmazásának megfelelő rögzítéseket önállóan rendelje meg.
Essentra cikkszám:

10304938

Gyártói cikkszám:

551878

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 13.169,6417 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

131.696 Ft

10 x 13.169,6417 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rúdátmérő 6.0 mm
Csőátmérő 15.0 mm
Löket hossza 150.0 mm
Csőhossz 180.0 mm
Maximális erő 50.0 N
Menetméret M5
Befejezés Nitrides
Rúd anyaga Acél
Teljes anyag Acél
Menetes hossz 10.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot