Menü Keresés

Gázrugó 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Acél

Ez a Fix erős gázrugó szénacélból készült acélrúdból és csőből készül, epoxi porszórt bevonattal. A Norogen gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Ez egy önálló egység, karbantartást nem igényel, kis erőváltozással a zsanérok és tartók jobb védelme érdekében csillapított mozgással. Olyan alkalmazásokhoz illeszkedik, mint a nyíláspanelek, motorháztetők és nyílásfedő lapok. Kérjük, hogy az alkalmazásának megfelelő rögzítéseket önállóan rendelje meg.
Essentra cikkszám:

10305195

Gyártói cikkszám:

551906

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 37.831,5315 Ft
10 + 15.711,0375 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

37.832 Ft

1 x 37.831,5315 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Befejezés Nitrides
Rúd anyaga Acél
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot