Menü Keresés

Gázrugó 100.0 mm 10.0 mm 600.0 N Acél

Ez a Fix erős gázrugó szénacélból készült acélrúdból és csőből készül, epoxi porszórt bevonattal. A Norogen gáztöltés miatt gázrugónak is nevezik. Ez egy önálló egység, karbantartást nem igényel, kis erőváltozással a zsanérok és tartók jobb védelme érdekében csillapított mozgással. Olyan alkalmazásokhoz illeszkedik, mint a nyíláspanelek, motorháztetők és nyílásfedő lapok. Kérjük, hogy az alkalmazásának megfelelő rögzítéseket önállóan rendelje meg.
Essentra cikkszám:

10305362

Gyártói cikkszám:

551924

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 17.596,3817 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

175.964 Ft

10 x 17.596,3817 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rúdátmérő 10.0 mm
Csőátmérő 23.0 mm
Löket hossza 100.0 mm
Csőhossz 145.0 mm
Maximális erő 600.0 N
Menetméret M8
Befejezés Nitrides
Rúd anyaga Acél
Teljes anyag Acél
Menetes hossz 12.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot