10305416
551929
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 43.887,8066 Ft |
10 + | 18.224,812 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rúdátmérő | 10.0 mm |
---|---|
Rúdátmérő | 0.394 in |
Csőátmérő | 23.0 mm |
Csőátmérő | 0.906 in |
Löket hossza | 150.0 mm |
Löket hossza | 5.906 in |
Csőhossz | 195.0 mm |
Csőhossz | 7.677 in |
Maximális erő | 350.0 N |
Maximális erő | 350.0 N |
Menetméret | M8 |
Befejezés | Nitrides |
Rúd anyaga | Acél |
Teljes anyag | Acél |
Menetes hossz | 12.0 mm |
Menetes hossz | 0.472 in |
Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz