10305515
551940
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 46.905,8503 Ft |
10 + | 19.481,6993 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rúdátmérő | 10.0 mm |
---|---|
Rúdátmérő | 0.394 in |
Csőátmérő | 23.0 mm |
Csőátmérő | 0.906 in |
Löket hossza | 250.0 mm |
Löket hossza | 9.843 in |
Csőhossz | 295.0 mm |
Csőhossz | 11.614 in |
Maximális erő | 400.0 N |
Maximális erő | 400.0 N |
Menetméret | M8 |
Befejezés | Nitrides |
Rúd anyaga | Acél |
Teljes anyag | Acél |
Menetes hossz | 12.0 mm |
Menetes hossz | 0.472 in |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz