10634967
551955
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 21.458,9988 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rúdátmérő | 14.0 mm |
---|---|
Rúdátmérő | 0.551 in |
Csőátmérő | 28.0 mm |
Csőátmérő | 1.102 in |
Löket hossza | 100.0 mm |
Löket hossza | 3.937 in |
Csőhossz | 155.0 mm |
Csőhossz | 6.102 in |
Maximális erő | 1250.0 N |
Maximális erő | 1250.0 N |
Menetméret | M10 |
Befejezés | Nitrides |
Rúd anyaga | Acél |
Teljes anyag | Acél |
Menetes hossz | 12.0 mm |
Menetes hossz | 0.472 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz