10375310
423034000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 387,072 Ft |
250 - 999 | 253,8175 Ft |
1000 + | 197,5338 Ft |
Fejátmérő | 16.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.63 in |
Fej hossza | 6.0 mm |
Fej hossza | 0.236 in |
Menethossz | 60.0 mm |
Menethossz | 2.362 in |
Menetméret | M8 |
Szín | Natúr |
Meghajtás típusa | Csillaghajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.