Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M2 20.0 mm Poliamid Natúr

A hengeres fejű csavar kereszthornyos fejjel nagy fejmagassággal rendelkezik a fejátmérőhöz képest, így hasznos lehet mélyebb furatú alkalmazásoknál. Natúr poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10294420

Gyártói cikkszám:

50M020040G020

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,9987 Ft
5000 - 19999 14,3957 Ft
20000 + 12,9577 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.999 Ft

1000 x 15,9987 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 3.8 mm
Fej hossza 1.6 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M2
Szín Natúr
Meghajtás típusa Csillaghajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot