Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 40.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt hengeres fejű csavar kereszthornyos fejjel nagy fejmagassággal rendelkezik a fejátmérőhöz képest, így hasznos lehet mélyebb furatú alkalmazásoknál. Natúr poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10296806

Gyártói cikkszám:

50M040070F040

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 24,6653 Ft
2500 - 9999 22,1957 Ft
10000 + 19,9792 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.333 Ft

500 x 24,6653 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.0 mm
Fej hossza 3.1 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot