Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 16.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt hengeres fejű csavar kereszthornyos fejjel nagy fejmagassággal rendelkezik a fejátmérőhöz képest, így hasznos lehet mélyebb furatú alkalmazásoknál. Natúr poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10297827

Gyártói cikkszám:

50M060100F016

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 29,6121 Ft
2500 - 9999 26,6517 Ft
10000 + 23,9865 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.806 Ft

500 x 29,6121 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 4.6 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot