Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 22.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt hengeres fejű csavar kereszthornyos fejjel nagy fejmagassággal rendelkezik a fejátmérőhöz képest, így hasznos lehet mélyebb furatú alkalmazásoknál. Natúr poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10297841

Gyártói cikkszám:

50M060100F022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 30,08 Ft
2500 - 9999 27,0735 Ft
10000 + 24,3662 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.040 Ft

500 x 30,08 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 4.6 mm
Menethossz 22.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot