Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 50.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt hengeres fejű csavar kereszthornyos fejjel nagy fejmagassággal rendelkezik a fejátmérőhöz képest, így hasznos lehet mélyebb furatú alkalmazásoknál. Natúr poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10298572

Gyártói cikkszám:

50M080125F050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 93,2005 Ft
2500 - 9999 83,882 Ft
10000 + 75,4953 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

46.600 Ft

500 x 93,2005 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot