Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 60.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt hengeres fejű csavar kereszthornyos fejjel nagy fejmagassággal rendelkezik a fejátmérőhöz képest, így hasznos lehet mélyebb furatú alkalmazásoknál. Natúr poliamidból készülnek.
Essentra cikkszám:

10299012

Gyártói cikkszám:

50M100150F060

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 128,1584 Ft
2500 - 9999 115,3425 Ft
10000 + 103,8075 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

64.079 Ft

500 x 128,1584 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 20.0 mm
Fej hossza 7.5 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid 6/6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot