Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3x0.5 mm 10.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10038390

Gyártói cikkszám:

0010090300VR

69 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 16,8536 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.685 Ft

100 x 16,8536 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Anyag PP
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot