Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4x0.7 mm 10.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10038598

Gyártói cikkszám:

0010180300VR

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 15,0053 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.501 Ft

100 x 15,0053 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.6 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PP
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot