Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10038680

Gyártói cikkszám:

0010220300VR

750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 18,2227 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.822 Ft

100 x 18,2227 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.6 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PP
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot