Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 6.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt hengeresfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10038765

Gyártói cikkszám:

0010260000VR

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 30,0517 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.052 Ft

1000 x 30,0517 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 6.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot