Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10038864

Gyártói cikkszám:

0010310500VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 79,0655 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.907 Ft

100 x 79,0655 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PVDF
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot