Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 20.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10039236

Gyártói cikkszám:

0010460500VR

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 114,5115 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.451 Ft

100 x 114,5115 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 3.9 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PVDF
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot