Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8x1.25 mm 20.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10039458

Gyártói cikkszám:

0010690300VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 53,1895 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.319 Ft

100 x 53,1895 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PP
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot