Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2 4.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt hengeresfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10294208

Gyártói cikkszám:

50M020040D004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,1665 Ft
5000 - 19999 13,6518 Ft
20000 + 12,2866 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.167 Ft

1000 x 15,1665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 3.8 mm
Fej hossza 1.3 mm
Menethossz 4.0 mm
Menetméret M2
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok DIN 84
Vámtarifaszám 3926909790

A 50M020040D004sz. terméket helyettesíti:

Natúr PA Recézett menet Hengeresfejű Gépipari csavar - Menetméret M2 x 4; Menethossz 4.0 mm | 0.157 in; Fejátmérő 3.8 mm | 0.15 in; Fej hossza 1.3 mm | 0.051 in
Essentra cikkszám: 10633700
Gyártói cikkszám: 1306187

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot