Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M2.5 12.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt hengeresfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10294857

Gyártói cikkszám:

50M025045D012

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 15,7456 Ft
5000 - 19999 14,1695 Ft
20000 + 12,7544 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.746 Ft

1000 x 15,7456 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 4.5 mm
Fej hossza 1.6 mm
Menethossz 12.0 mm
Menetméret M2.5
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS3, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

A 50M025045D012sz. terméket helyettesíti:

Natúr PA Recézett menet Hengeresfejű Gépipari csavar - Menetméret M2.5 x 12; Menethossz 12.0 mm | 0.472 in; Fejátmérő 4.5 mm | 0.177 in; Fej hossza 1.6 mm | 0.063 in
Essentra cikkszám: 10243015
Gyártói cikkszám: 1306199

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot