Menü Keresés

Gépipari csavar Hornyolt hajtás M2.5 20.0 mm Poliamid Fekete

Nylon 6/6 M2.5x0.45 Cheese Slotted Machine Screws with a thread length of 20.0 mm
Essentra cikkszám:

10396780

Gyártói cikkszám:

50M025045D020B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 45,3993 Ft
10000 - 19999 44,4546 Ft
20000 + 43,551 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

45.399 Ft

1000 x 45,3993 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 4.5 mm
Fej hossza 1.6 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M2.5
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot