10397503
50M035060D008
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 16,1406 Ft |
5000 - 19999 | 14,5261 Ft |
20000 + | 13,0727 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 6.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.236 in |
Fej hossza | 2.4 mm |
Fej hossza | 0.094 in |
Menethossz | 8.0 mm |
Menethossz | 0.315 in |
Menetméret | M3.5 |
Szín | Natúr |
Anyag | Poliamid |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Szabványok | RoHS3, DIN, ISO |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.