Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4 10.0 mm Poliamid Natúr

A hornyolt hengeresfejű csavar natúr poliamidból készül, teljesen menetes és különböző ágazatokban és alkalmazásokban használható. Az alkatrészek csak útmutatásként hivatkoznak az ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 szabványokra.
Essentra cikkszám:

10397930

Gyártói cikkszám:

50M040070D010

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 16,8998 Ft
5000 - 19999 15,2087 Ft
20000 + 13,6901 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

16.900 Ft

1000 x 16,8998 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.6 mm
Menethossz 10.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot