10297773
50M060100D070
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 71,7181 Ft |
2500 - 9999 | 64,5432 Ft |
10000 + | 58,0892 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 10.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.394 in |
Fej hossza | 3.9 mm |
Fej hossza | 0.154 in |
Menethossz | 70.0 mm |
Menethossz | 2.756 in |
Menetméret | M6 |
Szín | Natúr |
Anyag | Poliamid |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Szabványok | RoHS3, DIN, ISO |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.