Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3 25.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10400975

Gyártói cikkszám:

536013000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 47,1655 Ft
500 - 999 44,085 Ft
1000 + 34,0632 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.791 Ft

250 x 47,1655 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot