10401040
536016000002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 44,0576 Ft |
500 - 999 | 41,1825 Ft |
1000 + | 31,7905 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 7.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.276 in |
Fej hossza | 2.6 mm |
Fej hossza | 0.102 in |
Menethossz | 10.0 mm |
Menethossz | 0.394 in |
Menetméret | M4 |
Szín | Natúr |
Anyag | Poliamid |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Szabványok | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.