Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 10 mm Poliamid Fekete

A hornyolt hengeresfejű csavarok formázott natúr poliamid 6/6-ból készülnek kiemelt, kerek fejjel.
Essentra cikkszám:

10401170

Gyártói cikkszám:

536020559902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 64,8679 Ft
500 - 999 60,6922 Ft
1000 + 46,8643 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

16.217 Ft

250 x 64,8679 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 10 mm
Menetméret M5
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot