Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 20.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10401217

Gyártói cikkszám:

536022000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 70,0295 Ft
500 - 999 65,4703 Ft
1000 + 50,5472 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.507 Ft

250 x 70,0295 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot