Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 25.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10401231

Gyártói cikkszám:

536022500002

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 74,4106 Ft
500 - 999 69,564 Ft
1000 + 53,7235 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

18.603 Ft

250 x 74,4106 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot