Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 50.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10401286

Gyártói cikkszám:

536024000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 80,7906 Ft
500 - 999 75,5332 Ft
1000 + 58,3099 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

20.198 Ft

250 x 80,7906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot