10401347
536026559902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 84,9526 Ft |
500 - 999 | 79,4351 Ft |
1000 + | 61,3356 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 10.0 mm |
---|---|
Fejátmérő | 0.394 in |
Fej hossza | 3.9 mm |
Fej hossza | 0.154 in |
Menethossz | 10 mm |
Menethossz | 0.394 in |
Menetméret | M6 |
Szín | Fekete |
Anyag | Poliamid |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Csavar típusa | Gépipari csavar |
Szabványok | RoHS, DIN, ISO |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.