Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 20.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10401385

Gyártói cikkszám:

536028000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 90,9082 Ft
500 - 999 84,7884 Ft
1000 + 68,099 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

22.727 Ft

250 x 90,9082 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 3.9 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot