Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 25.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10401415

Gyártói cikkszám:

536029000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 97,9454 Ft
500 - 999 91,3464 Ft
1000 + 73,3701 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

24.486 Ft

250 x 97,9454 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 3.9 mm
Menethossz 25.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot