Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 60.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10401453

Gyártói cikkszám:

536031000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 218,8918 Ft
500 - 999 166,1129 Ft
1000 + 138,991 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.889 Ft

100 x 218,8918 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 3.9 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot