Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 16.0 mm Poliamid Fekete

Essentra cikkszám:

10401507

Gyártói cikkszám:

536033559902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 164,1551 Ft
500 - 999 125,7655 Ft
1000 + 101,0122 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.416 Ft

100 x 164,1551 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M8
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot