Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 30.0 mm Poliamid Fekete

Essentra cikkszám:

10401552

Gyártói cikkszám:

536035059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 196,2878 Ft
500 - 999 150,3819 Ft
1000 + 120,7683 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.629 Ft

100 x 196,2878 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot