Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 20.0 mm Poliamid Fekete

Essentra cikkszám:

10401620

Gyártói cikkszám:

536038559902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 1.227,6175 Ft
250 - 999 862,4784 Ft
1000 + 695,5303 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

61.381 Ft

50 x 1.227,6175 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M10
Szín Fekete
Anyag Poliamid
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok RoHS, DIN, ISO
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot