Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10401644

Gyártói cikkszám:

539031600046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 666,5327 Ft
100 - 249 449,8179 Ft
250 + 427,2824 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

16.663 Ft

25 x 666,5327 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Anyag PVDF
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot