Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10401699

Gyártói cikkszám:

539043000046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 666,5327 Ft
100 - 249 449,8179 Ft
250 + 422,8329 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

16.663 Ft

25 x 666,5327 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.0 mm
Fej hossza 2.6 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Anyag PVDF
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot