Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Natúr

Essentra cikkszám:

10401729

Gyártói cikkszám:

539052000046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 1.067,1452 Ft
100 - 249 720,2699 Ft
250 + 601,966 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

26.679 Ft

25 x 1.067,1452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PVDF
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot