Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 30.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10401880

Gyártói cikkszám:

540070000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 41,073 Ft
500 - 999 31,2291 Ft
1000 + 24,1782 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.107 Ft

100 x 41,073 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 3.3 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M5
Szín Natúr
Anyag PP
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot