Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M6 16.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10401903

Gyártói cikkszám:

540090000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 73,0299 Ft
500 - 999 66,3908 Ft
1000 + 60,3553 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.303 Ft

100 x 73,0299 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 3.9 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Anyag PP
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot