Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 40.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10401965

Gyártói cikkszám:

540150000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 78,4768 Ft
500 - 999 59,6517 Ft
1000 + 46,2207 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.848 Ft

100 x 78,4768 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 13.0 mm
Fej hossza 5.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Anyag PP
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot