Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M10 20.0 mm PP Natúr

Essentra cikkszám:

10401972

Gyártói cikkszám:

540160000011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 80,0786 Ft
500 - 999 60,8154 Ft
1000 + 47,1518 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.008 Ft

100 x 80,0786 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M10
Szín Natúr
Anyag PP
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Szabványok ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot